SVT1025
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svt_asmtab.prj},{NB=SVT1025},{MAT=1},{ST=T},{SERIES=1000},{NO=1025},{A=17 ± 0.1},{A1=17},{B=30 -0.2/-0.4},{B1=30},{G=12.5},{P1=10},{O1=M2},{N=7.5},{P=10},{H=18.4},{GG=4.1},{AA=7.0},{BB=11.0},{CC=5.5},{EE=9.0},{FF=M2},{HH=12},{TT1=2.5},{O2=M2},{P2=22},{DD=2.5},{D=4.5},{LL1=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVT, SVMT, SVTS, SVTSS - 슬라이드 테이블
BOM
SVT1025
형번
SVT1025
SVT1025
재질
S45C
알루미늄합금
스테인리스
S45C
알루미늄합금
스테인리스
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사용분위기온도
- 20 ~ 110 °C
°C
레일
SV
레일 재질
SUJ2
시리즈
1000
1000
No.
1025
1035
1045
1055
1065
1025
1035
1045
1055
1065
스토로크
12
12
mm
A
17 ± 0.1
17 ± 0.1
mm
B
30 -0.2/-0.4
30 -0.2/-0.4
mm
L
25
25
mm
G
12.5
12.5
mm
M x F
-
mm
P1
10
10
mm
O1
M2
M2
mm
N
7.5
7.5
mm
P
10
10
mm
M x P
1 x 10
1 x 10
mm
l
2.5
2.5
mm
a
7.0
7.0
mm
b
11.0
11.0
mm
c
5.5
5.5
mm
h
12
12
mm
t1
2.5
2.5
mm
O2
M2
M2
mm
P2
22
22
mm
d
2.5
2.5
mm
D
4.5
4.5
mm
l1
3.5
3.5
mm
l2
18
18
mm
l3
0
mm
l4
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성