SVSH-M5-10-C276
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsh_c276.prj},{NB=SVSH-M5-10-C276},{CN=SVSH-M5-10-C276},{M=M5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{DMAX=1.5},{MASS=1.5},{QPP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SVSH-C276 - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole - Hastelloy C- 276 eqiiv.
Bill of material
SVSH-M5-10-C276
Catalog Number
SVSH-M5-10-C276
SVSH-M5-10-C276
Thread
M5
M5
Length L
10
10
mm
Diameter D1
8.5
8.5
mm
Length L1
5
5
mm
Width B
4.0
4.0
mm
Diameter d max.
1.5
1.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성