??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
SVS encapsulated coils
Bill of material
B1CA23050
Order code
B1CA23050
tube diameter X
coil power consumption
electrical interface
encapsulation material
supply voltage
coil type
B1CA
Info
Product information
B
15.0 mm
H
26.0 mm
L
20.4 mm
X
6.75 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей