SVRN24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svrn_asmtab.prj},{NB=SVRN24-100},{ST=S},{MX=},{NOB=},{H=24},{GREASE=},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{W=34},{B=26},{SLL=M4x7},{L2=25.0},{K=20.0},{T=7.0},{CBB=0.85},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{AA=3},{LL1=4},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.500},{DD1DD2HH=3.5x6x5.5},{F=60},{PPATH=svrn_series/svrn_asmtpl.prj},{N1=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVRN, SVRNL, RVRN, RVRNL, SV2RN, SV2RNL, RV2RN, RV2RNL, SVRN-MX, SVRNL-MX, SV2RN-MX, SV2RNL-MX - 중하중용리니어가이드 -맞춤핀 홀붙이/보통간격-
BOM
SVRN24-100
형번
SVRN24-100
SVRN24-100
표면처리
표면처리없음
저온흑색크롬도금
표면처리없음
저온흑색크롬도금
MX
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
블록수
1
2
1
2
H
24
24
mm
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1120.000
1240.000
1360.000
1480.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1120.000
1240.000
1360.000
1480.000
mm
레일양단에탭홀추가가공
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
단면 레일 커트 추가가공
사용불가
사용불가
추가 블록
사용불가
사용불가
W
34
34
mm
L1
41.0
41.0
mm
B
26
26
mm
Sxl
M4x7
M4x7
L2
25.0
25.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
Cb
0.85
0.85
mm
장착 홀
M5xP0.8
M5xP0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
a
3
3
mm
l1
4
4
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
caa
0.500
0.500
mm
DD1DD2HH
3.5x6x5.5
3.5x6x5.5
mm
F
60
mm
G
20.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성