??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL, SV2RKL, SVWK, SV2WK, SVWKL, SV2WKL - Profilschienenführungen für mittlere Traglast - für Staubschutz - doppelte Dichtung/mit Metallabstreifern/Standardklasse
Stückliste
SVRD24-160
Teile-Nr.
Typ: Auswahl
Ausführung mit Führungswagen
MX (Schmierstoffeinheit)
Aufbauhöhe
mm
Anz. der Führungswagen
Längenausführung
L wählbar (1mm-Schritte wenn konfigurierbar) L wählbar
mm
Schmierstoffart wählbar
Gewindebohrungen an beiden Führungsschienenenden
Beschnitt der Führungsschienenenden
L
mm
Werkstoff
Unlegierter Stahl
Härte
58HRC~
Zulässige Temperatur
-20~80 °C
B
mm
B
mm
E
mm
d x G x h
mm
Tragzahl C (dynamisch)
kN
Tragzahl Co (statisch)
kN
M1 Zulässiges statisches Moment
Nm
M2 Zulässiges statisches Moment
Nm
M3 Zulässiges statisches Moment
Nm
Paralleler Einsatz von 2 Schienen
Zusätzliche Blöcke
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen