??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL, SV2RKL, SVWK, SV2WK, SVWKL, SV2WKL - Guides à glissières pour charge moyenne-Anti-poussière-Double joint/avec racleurs métalliques/Niveau standard
Nomenclature
SVRD24-160
Réf. pièce
Type sélectionnable
Type de bloc
MX (unité de lubrification)
Hauteur de montage
mm
Nombre de blocs
Type de longueur spécifié
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
mm
Sélection du type de graisse
Usinage de trous taraudés aux deux extrémités de la glissière
Coupe des extrémités de la glissière
L
mm
Matériau
Acier au carbone
Dureté
58HRC~
Température admissible
-20~80 °C
B
mm
B
mm
E
mm
dxGxh
mm
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1
Nm
Moment statique admissible M2
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Utilisation de 2 glissières en parallèle
Blocs supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés