??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL, SV2RKL, SVWK, SV2WK, SVWKL, SV2WKL - Guide di scorrimento per carico medio - Antipolvere - Doppie tenute/Con raschiatori in metallo/Classe standard
Lista materiale
SVRD24-160
Cod. comp.
Selezione tipo
Tipo carrello
MX (Unità di lubrificazione)
Altezza complessivo
mm
N. di carrelli
Lunghezza specificabile
Selezione L (Incrementi di 1mm per tipo configurabile)
mm
Selezione tipo grasso
Lavorazione foro maschiato su entrambe le estremità della rotaia
Taglio estremità rotaia
L
mm
Materiale
Acciaio al carbonio
Durezza
58HRC~
Temperatura ammessa
-20~80 °C
B
mm
B
mm
E
mm
d x G x h
mm
Coefficiente di carico C (dinamico)
kN
Coefficiente di carico Co (statico)
kN
Momento statico ammesso M1
Nm
Momento statico ammesso M2
Nm
Momento statico ammesso M3
Nm
Uso parallelo di 2 rotaie
Carrelli aggiuntivi
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD