SVRD24-160
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svrd_asmtab.prj},{NB=SVRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=25.0},{W=4.0},{P1=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=svrd_series/svrd_asmtpl.prj},{CD=5.0},{CO=8.23},{M1=33},{M2=33},{M3=57},{ALT4=},{ALT3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVRD, SV2RD, SVRDL, SV2RDL, SVWD, SV2WD, SVWDL, SV2WDL, SVRK, SV2RK, SVRKL, SV2RKL, SVWK, SV2WK, SVWKL, SV2WKL - 중하중용리니어가이드 -방진용 더블씰붙이·금속스크레이퍼 붙이/보통간격-
BOM
SVRD24-160
형번
SVRD24-160
SVRD24-160
타입 선택
더블씰
금속스크레이퍼
더블씰
금속스크레이퍼
블록 형
표준블록
와이드블록
표준블록
와이드블록
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
체결높이
24
24
mm
블록수
1
2
1
2
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
그리스타입 선택
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
양측레일 탭홀가공
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
TMC(레일양단면탭홀가공)없음
TMC(레일양단면탭홀가공)있음
TMS(레일양단면탭홀가공+낙하방지플레이트2장)있음
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
160
160
mm
재질
탄소강
경도
58HRC~
허용온도
-20~80
°C
B
34
34
mm
b
20.0
20.0
mm
E
6
6
mm
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
기본정격하중 C (동)
5.0
5.0
kN
기본정격하중 Co (정)
8.23
8.23
kN
M1 허용정적 모멘트
33
33
Nm
M2 정적허용 모멘트
33
33
Nm
M3 정적허용 모멘트
57
57
Nm
2축 평행사용
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
추가 블록
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성