SVRB28-1
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/svrb_1.prj},{NB=SVRB28-1},{H=28},{BT=R},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L1=47.2},{BB=22.0},{L2=30.0},{LL=7},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{P=60},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=7.25},{CO=11.8},{M1=40},{M2=34},{M3=80},{MBB=0.19},{MBNB=0.24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SVRB, SVWB, SVWTB - 중하중 LM가이드 - 호환/미세예압형
BOM
SVRB28-1
형번
SVRB28-1
SVRB28-1
체결높이
28
28
mm
블록 형
일반형
T 형(S1 드릴홀)
T 형(S1 탭홀)
일반형
T 형(S1 드릴홀)
T 형(S1 탭홀)
재질
탄소강
경도
58 HRC~
사용온도
0 ~ -50
°C
B
42
42
mm
L1
47.2
47.2
mm
P1
32
32
mm
S1
M5
M5
mm
b
22.0
22.0
mm
기본정격하중 C(동)
7.25
7.25
kN
기본정격하중 Co(정)
11.8
11.8
kN
M1 허용정적 모멘트
40
40
Nm
M2 정적허용 모멘트
34
34
Nm
M3 정적허용 모멘트
80
80
Nm
블록질량 플랜지붙이
0.19
0.19
kg
블록질량 플랜지없음
0.24
0.24
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성