??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - Profilschienenführungen für mittlere Traglast - Standardklasse -
Stückliste
SVR24-100
Teile-nummer
Typ: Auswahl
Ausführung mit Führungswagen
MX (Schmierstoffeinheit)
Aufbauhöhe
mm
Anz. der Führungswagen
Oberflächenbehandlung
Längenausführung
L wählbar (1mm-Schritte wenn konfigurierbar)
mm
Schmierstoffart wählbar
L
mm
Werkstoff
Unlegierter Stahl
Härte
58HRC~
Zulässige Temperatur (Grad Celsius)
-20~80
Gewindebohrungen an beiden Führungsschienenenden
Beschnitt der Führungsschienenenden
Parallele Nutzung von 2 Achsen
Zusätzliche Blöcke
W (+/- 0.05 Toleranz)
mm
L1
mm
B
mm
Sxl
L2
mm
S1
mm
K
mm
T
mm
Cb
mm
Schmiernippel, Befestigungsbohrung
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
Ca
mm
d1xd2xh
mm
N
20.0 mm
F
60 mm
G
20.0 mm
Tragzahl C (dynamisch)
kN
Tragzahl Co (statisch)
kN
M1 Zulässiges statisches Moment
Nm
M2 Zulässiges statisches Moment
Nm
M3 Zulässiges statisches Moment
Nm
Führungswagengewicht
kg
Führungsschiene Gewicht
kg/m
Längenausführung-Algorithmus
Fixed
M
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen