??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - Guides à glissières pour charge moyenne-Niveau standard
Nomenclature
SVR24-100
Référence pièce
Type sélectionnable
Type de bloc
MX (unité de lubrification)
Hauteur de montage
mm
Nombre de blocs
Traitement de surface
Type de longueur spécifié
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
mm
Sélection du type de graisse
L
mm
Matériau
Acier au carbone
Dureté
58HRC~
Température admissible (degrés Celsius)
-20~80
Trous taraudés aux deux extrémités de la glissière
Coupe des extrémités de la glissière
Utilisation de 2 axes en parallèle
Blocs supplémentaires
W (tolérance +/-0.05)
mm
L1
mm
B
mm
Sxl
L2
mm
S1
mm
K
mm
T
mm
Cb
mm
Trou de montage d'embout de graissage
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
Ca
mm
d1xd2xh
mm
N
20.0 mm
F
60 mm
G
20.0 mm
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1
Nm
Moment statique admissible M2
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Masse du bloc
kg
Masse de la glissière
kg/m
Algorithme de type de longueur
Fixed
M
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés