??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - Guide di scorrimento per carico medio - Classe standard -
Lista materiale
SVR24-100
Codice componente
Selezione tipo
Tipo carrello
MX (Unità di lubrificazione)
Altezza complessivo
mm
N. di carrelli
Trattamento superficie
Lunghezza specificabile
Selezione L (Incrementi di 1mm per tipo configurabile)
mm
Selezione tipo grasso
L
mm
Materiale
Acciaio al carbonio
Durezza
58HRC~
Temperatura ammessa (gradi Celsius)
-20~80
Fori maschiati su entrambe le estremità della rotaia
Taglio estremità rotaia
Uso parallelo di 2 assi
Carrelli aggiuntivi
W (Tolleranza +/- 0,05)
mm
L1
mm
B
mm
Sxl
L2
mm
S1
mm
K
mm
T
mm
Cb
mm
Foro di montaggio per ingrassatore
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
Ca
mm
d1xd2xh
mm
N
20.0 mm
F
60 mm
G
20.0 mm
Coefficiente di carico C (dinamico)
kN
Coefficiente di carico Co (statico)
kN
Momento statico ammesso M1
Nm
Momento statico ammesso M2
Nm
Momento statico ammesso M3
Nm
Massa carrello
kg
Massa guida
kg/m
Algoritmo Lunghezza specificabile
Fixed
M
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD