??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SVKN - Flat Belt Conveyors SV Series - Center Drive 2-Groove Frame Type (Pulley Dia. 30mm)
Nomenclature
SVKN-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
Réf. pièce
SVKN-50-390-6-T100-IM-12.5-H-AS
TYPE
SVKN
Sélection B
mm
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
Puissance du moteur
W
Tension du moteur
V
Motor Specification
Rapport de tête d'engrenage
Bord du rouleau
Spécification de courroie
Sélection du fabricant du moteur
Drive Section
MP Incrément de 1 mm
mm
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB Incrément de 5 mm
mm
Motor Cover Window Type
Brackets for Speed Controller
Conveyor Stand
Stand Qty.
H Incrément de 10mm
mm
P Incrément de 10 mm
mm
Post-Assembly Insertion Nuts for M5 Slot Included
Q Nut Quantity
mm
M
mm
Motor with Electromagnetic Brake
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés