??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SV4610 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV4610
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SV4610: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Tenue en pression 12 bar; 1/2" NPT DN8; Connecteur
Bestellnummer
SV4610
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SVN12XXXIRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0