??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SV4500 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV4500
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SV4500: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 1...20 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 12 bar; Rc 1/2 taraudage DN8; Connecteur
Bestellnummer
SV4500
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SVK12XXXIRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés