??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SV4200 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV4200
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SV4200: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 1...20 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 12 bar; G 1/2 DN8; Connecteur
Bestellnummer
SV4200
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SVR12XXXIRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0