SV2100-5W1U
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SV2000 5포트 솔레노이드 밸브
싱글 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv2000/single_unit/sv2_asmtab.prj},{NB=SV2100-5W1U},{ACTUATION=1},{PILOT=},{VOLTAGE=5},{CONNECTOR=W1},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{PORT=},{THREAD=},{OMSC=},{PPATH=assembly/sv2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SV2 - 단품,서브 플레이트 타입 [IP67 대응]
BOM
SV2100-5W1U
전환 방식
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 4위치 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
M12 방수 커넥터
(W1) 300 mm
(W2) 500 mm
(W3) 1000 mm
(W4) 2000 mm
(W7) 5000 mm
(W1) 300 mm
(W2) 500 mm
(W3) 1000 mm
(W4) 2000 mm
(W7) 5000 mm
램프·서지전압 보호회로
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
관접속구경
(-) 서브 플레이트 없음
(02) 1/4
(-) 서브 플레이트 없음
(02) 1/4
나사종류
N/A
N/A
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성