카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis sv-01 0157412
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/sv_01.prj},{NB=lypsis_sv-01_0157412},{CODE=0157412},{D=8},{D1=6},{L=16},{E=5},{L1=8},{D2=2.0},{D3=5},{C=2},{A=0.0},{B=0.00},{R=0.35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SV-01 - Soupape de ventilation
Nomenclature
lypsis_sv-01_0157412
CODE
0157412
0157412
D
8
8
mm
D1
6
6
mm
L
16
16
mm
E
5
5
mm
L1
8
8
mm
D2
2.0
2.0
mm
D3
5
5
mm
C
2
2
mm
A
0.0
0.0
mm
B
0.00
0.00
mm
R
0.35
0.35
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성