??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Světla kloubového ramene
Kusovník
EA562100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
LED světla jsou vyžadována téměř ve všech průmyslových oblastech. Odpovídající osvětlení pracovního prostoru zajišťuje lepší viditelnost, zvyšuje kvalitu výroby, zlepšuje bezpečnost práce a také pomáhá šetřit náklady na energii. Dlouhá životnost nezávislá na spínacím cyklu snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost. LED světla se používají k osvětlení pracovišť, pracovních ploch strojů, ovládacích skříní a mnoha dalších aplikací.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Provedení
Provedení elektrické přípojky
Provedení stojanu svítidla
Design
Zvláštnosti
Integrovaný spínací bod
Osvětlení
Druh světla
Rizikové skupiny
1
Druh krytí (IP)
Třída ochrany
Chráněné proti přepólování
Rozptylové vlastnosti čelního skla
Materiál krytu
Hliník
Materiál hlavy svítidla
Počet vodičů
Materiál čelního skla
Počet LED
Osvětlení při 500mm, vzdálenosti
Osvětlení ve středu (vzdálenost 1 m)
Jmenovitý provozní proud
Barevná teplota
Délka kabelu
Šířka
Výška
Výkon
Délka
Počet pinů
Provozní napětí (AC 50 Hz)
Úhel otvoru
Provozní napětí (DC)
Okolní teplota
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model