SUSFBN35B17D12
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Finished bore sprocket (Steel/Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/susfbn35b.prj},{NB=SUSFBN35B17D12_()},{TYPE=SUSFBN35B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=51.84},{DO=57},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,15,16,18,20,24},{KS=4 X 1.8},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=41.0},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
SUSFBN35B - Finished bore
Bill of material
SUSFBN35B17D12
Type
SUSFBN35B
Number of teeth
17
17
Pitch dia
51.84
51.84
mm
Outer dia
57
57
mm
Teeth bottom dia
46.76
46.76
mm
Caliper dia
46.54
46.54
mm
Width of teeth
4.3
mm
Hardeningtempering
None
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
C : Cutting type
Bore
12.000
15.000
16.000
18.000
20.000
24.000
12.000
15.000
16.000
18.000
20.000
24.000
mm
Type of KEY Slot
4 X 1.8
4 X 1.8
mm
Tapped hole size
M5
M5
Number of tapped holes
2
Position of Tapped hole
6
6
mm
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성