SUS40A24
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Stainless)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprocket_stainless/a_type/sus40a.prj},{NB=SUS40A24_()},{TYPE=SUS40A},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=97.30},{DO=104},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=None},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
SUS40A - Un-finished
Bill of material
SUS40A24
Type
SUS40A
Number of teeth
24
24
Pitch dia
97.30
97.30
mm
Teeth bottom dia
89.35
89.35
mm
Caliper dia
89.35
89.35
mm
Outer dia
104
104
mm
Width of teeth
7.2
mm
Hardeningtempering
None
Comments hardeningtempering
Bore
14
14
mm
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성