SUS-BAY16-6800ZZ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/sus-bay16.prj},{NB=SUS-BAY16-6800ZZ},{CODE=SUS-BAY16},{TYPE=Standard type},{BEA=6},{ACC=GB/T 307.1 0level},{POST=ZZ(Double sided dust cover)},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{TEM=-60~100°C},{MODEL=6800ZZ},{ALL=550},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SUS-BAY16 - Low temperature grease deep groove ball bearing/Double sided with dust cover
Bill of material
SUS-BAY16-6800ZZ
code
SUS-BAY16
type
Standard type
Bearing type code
6
Bearing accuracy
GB/T 307.1 0level
Post code
ZZ(Double sided dust cover)
Bearing material(national standard)
0Cr18Ni9
Bearing material(Quite)
SUS304
Recommended temperature range
-60~100°C
Bearing model
6800ZZ
6900ZZ
6000ZZ
6200ZZ
6300ZZ
6801ZZ
6901ZZ
6001ZZ
6201ZZ
6301ZZ
6802ZZ
6902ZZ
6002ZZ
6202ZZ
6302ZZ
6803ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6203ZZ
6303ZZ
6804ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6204ZZ
6304ZZ
6805ZZ
6905ZZ
6005ZZ
6205ZZ
6305ZZ
6806ZZ
6906ZZ
6006ZZ
6206ZZ
6306ZZ
6807ZZ
6907ZZ
6007ZZ
6207ZZ
6307ZZ
6808ZZ
6908ZZ
6008ZZ
6208ZZ
6308ZZ
6809ZZ
6909ZZ
6009ZZ
6209ZZ
6309ZZ
6810ZZ
6910ZZ
6010ZZ
6210ZZ
6310ZZ
6011ZZ
6211ZZ
6311ZZ
6012ZZ
6212ZZ
6312ZZ
6800ZZ
6900ZZ
6000ZZ
6200ZZ
6300ZZ
6801ZZ
6901ZZ
6001ZZ
6201ZZ
6301ZZ
6802ZZ
6902ZZ
6002ZZ
6202ZZ
6302ZZ
6803ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6203ZZ
6303ZZ
6804ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6204ZZ
6304ZZ
6805ZZ
6905ZZ
6005ZZ
6205ZZ
6305ZZ
6806ZZ
6906ZZ
6006ZZ
6206ZZ
6306ZZ
6807ZZ
6907ZZ
6007ZZ
6207ZZ
6307ZZ
6808ZZ
6908ZZ
6008ZZ
6208ZZ
6308ZZ
6809ZZ
6909ZZ
6009ZZ
6209ZZ
6309ZZ
6810ZZ
6910ZZ
6010ZZ
6210ZZ
6310ZZ
6011ZZ
6211ZZ
6311ZZ
6012ZZ
6212ZZ
6312ZZ
d
10
mm
D
19
mm
B
5
mm
r1
0.3
min
Cr(move)
37
Cor(quiet)
19
Allowable speed(reference resources)
550
rpm
db
12
min
db
12.5
max
da
17.0
max
r
0.3
max
weight(reference resources)
5
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성