??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Support unit, 3 U - for LSA-Plus strips, max. 150 paired wires
Спецификация
7050.100
Part Number
7050.100
PDF каталог
PDF Katalog
Обозн. 1
Support unit, 3 U
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Обозн. 3
for 15 LSA-Plus strips with 10 paired wires
HE
3
Упаковка
1
Вес
0.780 kg
CNSECLASS51
27-18-01-04
CNSECLASS70
19-17-01-12
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей