카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
4396.000 (2)M51
Rittal
System accessories
Interior installation
Rail systems
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/tragschienen_fur_ts_se_cm_m51.prj},{NB=4396.000 (2)M51},{BEST=4396.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Tragschienen für 600 mm Schranktiefe/-breite},{BEZ1=Tragschienen},{BEZ2=für TS, SE, CM},{BEZ3=gelocht},{BT=600},{L=558},{GEW=6.560},{INFOPAGE=hb34_s613},{VER=1},{A1=525.000},{B1=19.000},{C1=475.000},{D1=450.000},{E1=18.000},{F1=535.000},{G1=532},{L1=561.000},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC001285}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Support rails - for TS, SE, CM VX
Bill of material
4396.000 (2)M51
Model No.
4396.000
4396.000
DETAIL
low
high
low
high
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Support rails
Designation 2
for TS, SE, CM
Designation 3
Slotted
Slotted
For enclosure width/depth
600
600
mm
Length
558
558
mm
Weight
6.560
6.560
kg
CNSECLASS51
27-18-91-50
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC001285
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성