??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Support rail 35 x 15 mm - For circuit-breaker component adaptor and mini-PLS component adaptor
Спецификация
9320.120
Арт. № SV
9320.120
PDF каталог
PDF каталог
Ширина
72 mm
Обозн. 1
Support rail, 72mm wide, 15mm high
Обозн. 2
for Siemens size S3
Упаковка
5
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
Gewicht
0.405 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей