162531
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/wk_tzn.prj},{NB=162531 (LODLEVEL=400)},{TYP=300/200},{LODLEVEL=400},{PROFIL=U 50/25},{G=2.27},{VERP=1},{ARTNR=162531},{VERS=5.000},{L1=315.000},{L2=290.000},{L3=40.000},{L4=220.000},{L5=100.000},{AZ=2.000},{B1=50.000},{B2=25.000},{B3=17.000},{H1=240.000},{H2=220.000},{H3=30.000},{H4=162.000},{H5=0.000},{SS=5.000},{PSTOL=0.010},{SS1=25.000},{WK=45.000},{HWK=187.000},{SS2=25.000},{CNSSORT=999},{VER=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Support Bracket WK HCP - Support Bracket WK HCP
Bill of material
162531
Typ
300/200
300/200
Level of detail
400
300
400
300
Profile
U 50/25
U 50/25
Weight
2.27
2.27
kg
Quantity/ [pack]
1
1
Part No.
162531
162531
Sorting key
999
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型