카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SUL-D8-L50
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/sul.prj},{NB=SUL-D8-L50},{TYPECODE=SUL},{D=8},{L=50},{D0=0.75},{SL=21.00},{MDS=27.0},{ML=7.10},{SC=0.263},{CATALOG=sul.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 115
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
SUL - Compression Springs-Spring Constant 0.2~0.5
Bill of material
SUL-D8-L50
typecode
SUL
D
8
8
L
50
50
Wire Dia. d
0.75
0.75
Solid Length
21.00
21.00
Max. Deflection Smax.
27.0
27.0
Max. Load
7.10
7.10
Spring Constant
0.263
0.263
catalog
sul.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성