카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00551 SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for High-Temperature Applications
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_hochtemperatur_aufgaben/hochtemperatur_saugplatten_spl_ht_fpm_f/10_01_01_00551.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00551 SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_00551},{INAME=10_01_01_00551},{SHA256=KyXoNz7H1u0O7soB8IPR4GFxNkefXQTEWKnHgVXdWxs=},{NNCUSTOM=SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Saugplatte (rund)},{NBCUSTOM=SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.00551},{C124=6},{C1688=98},{C614=90},{C132=G1/4\"-AG},{C117=39},{C133=11},{C171=16.5},{C556=230},{C683=66.5},{C462=250},{C946=90},{C575=225}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F - SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00551 SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Name
10_01_01_00551
NNCUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00551
dn
6
mm
Dmax(S)
98
mm
Ds
90
mm
G1
G1/4"-AG
H
39
mm
LG1
11
mm
Z
16.5
mm
Saugkraft
230
N
Volumen
66.5
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
250
mm
Baugröße
90
Weight
225
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성