??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SUCSX - 滚轮条 滚轮宽度7~9mm
Bill of material
EUCSX-17-L593
Bestellnummer
代号
类型
无支架型
轮距
P=35
滚轮
材质
轴承
材质
型材
材质
螺丝*螺帽
材质
滚轮
碳钢镀锌 表面处理
型材
碳钢镀锌 表面处理
螺丝*螺帽
碳钢镀锌 表面处理
轮数量
L
mm
h
29.5 mm
d
25 mm
W
9 mm
T
1.6 mm
PDF
sucsx.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)