??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 87
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Sub TWI 6
Спецификация
6075249
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Многосекционный 6-дюймовый погружной насос в исполнении со стяжными лентами для вертикальной или горизонтальной установки
Тендерный текст
Полностью погружной многоступенчатый насос для перекачивания технической и питьевой воды (допуск ACS) с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии трехфазный электродвигатель для прямого или звездообразного треугольного пуска с заполнением водогликолевой смесью или питьевой водой. Герметичный электродвигатель с обмоткой с изолирующей лакировкой, пропиткой смолой или возможностью перемотки изоляцией ПВХ, а также с самосмазывающимися подшипниками. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой средой. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки: *Погружной насос с соединительным кабелем и допуском ACS *Инструкция по монтажу и эксплуатации
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010343
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
Материал лопастного колеса/насоса
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
40.0 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
mm
Номин. напряжение
400.000 V
Количество фаз
3.000
Частота
50 Hz
Номин. ток
A
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Форма фланца
No connection
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
0
Диаметр насоса
mm
Pump and motor length
mm
Глубина погружения
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Режим работы (в непогруженном состоянии)
-
Вес
kg
Степень защиты (IP)
IP68
Тип кабеля
S07BBH2-F
Тип кабеля
0
Тип кабеля
0
Конструкция кабеля
mm²
Конструкция кабеля
0
Конструкция кабеля
0
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
6.0 mm
Макс. диаметр
mm
Размеры
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
0.0 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей