??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 87
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Sub TWI 6
Lista materiałowa
6075249
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 6" w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa do tłoczenia wody użytkowej (certyfikat ACS), z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej, do montażu pionowego i poziomego, z wbudowanym zaworem zwrotnym. Odporny na korozję silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego lub gwiazda-trójkąt, napełniony mieszaniną wody i glikolu lub alternatywnie wodą użytkową. Hermetycznie zalany silnik, z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą lub przezwajalny silnik z uzwojeniem izolowanym PVC i łożyskami samosmarującymi. Silnik chłodzony jest przez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Przestrzegać wartości granicznych max. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz chłodzący jest zawsze konieczny. Zakres dostawy: *Pompa zatapialna z kablem zasilającym i certyfikatem ACS. *Instrukcja montażu i obsługi.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
40.0 bar
Podłączenie elektryczne
Odłączana
Długość kabla
mm
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
Liczba faz
3.000
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Kształt końcówki
No connection
Z zaworem zwrotnym
0
Średnica pompy
mm
Długość pompy i silnika
mm
Głębokość zanurzenia
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Tryb pracy (wynurzony)
-
Ciężar
kg
Stopień ochrony (IP)
IP68
Typ przewodu
S07BBH2-F
Typ przewodu
0
Typ przewodu
0
Budowa kabla
mm²
Budowa kabla
0
Budowa kabla
0
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
6.0 mm
Max. średnica
mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD