??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 87
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Sub TWI 6
Nomenclature
6075249
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire 6" en version à bande de traction pour le montage vertical ou horizontal
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour transport d'eau sanitaire et potable (homologation ACS), pour installation verticale et horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur triphasé sans corrosion pour montage direct ou étoile-triangle avec remplissage eau-glycol ou remplissage eau chaude sanitaire. Moteur scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans la résine ou à réenroulement avec bobinage isolé au PVC, et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Les valeurs limite de la température max. du fluide et de la vitesse d'écoulement min. doivent toujours être respectées. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit toujours être accompagné d'une enveloppe de refroidissement. Etendue de la fourniture : *Pompe immergée avec câble de raccordement et homologation ACS *Notice de montage et de mise en service
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010343
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
40.0 bar
raccordement électrique
Détachable
longueur du câble
mm
tension assignée
400.000 V
nombre de phases
3.000
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forme de la plage
No connection
avec soupape de non-retour
0
diamètre pompe
mm
longueur pompe et moteur
mm
profondeur d’immersion
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
poids
kg
indice de protection (IP)
IP68
Type de câble
S07BBH2-F
Type de câble
0
Type de câble
0
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
construction de câbles
0
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
6.0 mm
Diamètre max.
mm
Dimensions
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés