??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 87
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Sub TWI 6
Kusovník
6075249
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Vícestupňové 6" ponorné motorové čerpadlo v provedení s ocelovým ukotvením pro instalaci svisle nebo vodorovně
Anbudstext
Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo pro čerpání užitkové a pitné vody (atest ACS) s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální a horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. Nekorodující trojfázový motor pro přímý náběh nebo náběh hvězda-trojúhelník s náplní směsí vody a glykolu, alternativně s náplní pitnou vodou. Hermeticky zalitý motor s lakem izolovaným vinutím, nasyceným pryskyřicí nebo převinutelný s PVC izolovaným vinutím a samomaznými ložisky. Chlazení motoru probíhá pomocí média. Proto musí být agregát vždy provozován ponořený. Mezní hodnoty max. teploty média a minimální rychlost toku musí být dodrženy. Vertikální instalaci lze provést dle volby s chladicím pláštěm nebo bez něj. Horizontální instalace se musí vždy provést ve spojení s chladicím pláštěm. Obsah dodávky: *Ponorné motorové čerpadlo s připojovacím kabelem a atestem ACS *Návod k montáži a obsluze
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
40.0 bar
Elektrické připojení
Odpojitelná
Cable length
mm
Dimenzované napětí
400.000 V
Počet fází
3.000
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Flange shape
No connection
Se zpětnou klapkou
0
Průměr čerpadla
mm
Délka čerpadla a motoru
mm
hloubka ponoření
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Provozní režim (vynořený)
-
Hmotnost
kg
Třída krytí (IP)
IP68
Typ kabelu
S07BBH2-F
Typ kabelu
0
Typ kabelu
0
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Kabelová konstrukce
0
Angle to first bolt hole
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Outer diameter of flange
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
6.0 mm
Max. diameter
mm
Dimensions
Outer pipe diameter connection
0
Thickness sealing edge
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Pitch circle
0
Dimensions
mm
Number of bolt holes
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model