??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Sub TWI 6 D
Lista materiale
6091440
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa multistadio a motore sommerso 6" con lamiere di trazione per installazione verticale o orizzontale
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile per il pompaggio di acqua industriale e potabile (omologazione ACS), con giranti radiali o semiassiali a struttura componibile per installazione verticale e orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore trifase resistente alla corrosione per avviamento diretto o avviamento stella-triangolo con riempimento acqua-glicole o, in alternativa, riempimento acqua potabile. Motore colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, impregnato di resina o con avvolgimento isolato in PVC, cuscinetti autolubrificanti, con riempimento acqua-glicole. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Il funzionamento dell'unità richiede che essa sia sempre immersa. Devono essere rispettati i valori limite riferiti alla temperatura max. del fluido e alla velocità minima di scorrimento. L'installazione verticale può essere realizzata, a scelta, con o senza camicia di raffreddamento. L'installazione orizzontale va sempre effettuata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Fornitura: *Pompa a motore sommerso con cavo di collegamento e omologazione ACS *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010343
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
40.0 bar
collegamento elettrico
Rimovibile
Kabellänge
mm
tensione nominale
400.000 V
numero di fasi
3.000
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
B
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
forma della flangia
No connection
con valvola di non ritorno
0
diametro pompa
mm
Pump and motor length
mm
profondità di immersione
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
peso
kg
grado di protezione (IP)
IP68
Tipo di cavo
S07BBH2-F
Tipo di cavo
0
Tipo di cavo
0
costruzione del cavo
3x1.5+1G1.5 mm²
costruzione del cavo
0
costruzione del cavo
0
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
95.250 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
6.0 mm
Diametro max.
mm
Dimensioni
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD