??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Sub TWI 6 D
Lista de materiales
6091440
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba sumergible multietapas de 6" en modelo con tirante para la instalación vertical u horizontal
Texto tierno
Bomba sumergible multietapas e inundable para la impulsión de agua potable y de uso industrial (autorización ACS) con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para la instalación vertical y horizontal, con válvula antirretorno integrada. Motor trifásico resistente a la corrosión apara arranque estrella-triángulo o directo con relleno de agua y glicol, o alternativamente con llenado de agua potable. Motor sellado herméticamente con bobinado aislado con barniz, impregnado de resina o rebobinable con bobinado aislado con PVC y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera a través del fluido de impulsión. Por este motivo, el complemento siempre debe utilizarse sumergido. Se deben respetar los valores límite de la temperatura máx. del fluido y de la velocidad mín. de flujo. La instalación vertical se puede realizar opcionalmente con o sin camisa de refrigeración. En cambio, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración. Suministro: *Bomba sumergible con cable de conexión y autorización ACS *Instrucciones de instalación y funcionamiento
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010343
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
40.0 bar
Conexión eléctrica
Desconectable
Longitud de cable
mm
Tensión nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
B
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Etapa de presión brida
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Forma de la brida
No connection
Con compuerta antirretorno
0
Diámetro de la bomba
mm
Pump and motor length
mm
Profundidad de inmersión
350.0 mm
Min. drill hole diameter
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Modo de funcionamiento (en la superficie)
-
Peso
kg
Clase de protección (IP)
IP68
Tipo de cable
S07BBH2-F
Tipo de cable
0
Tipo de cable
0
Construcción del cable
3x1.5+1G1.5 mm²
Construcción del cable
0
Construcción del cable
0
Ángulo de la primera perforación
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
95.250 mm
Diámetro exterior de la brida
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
6.0 mm
Diámetro máx.
mm
Dimensiones
Diámetro exterior de la toma
0
Grosor del canto de la junta
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Círculo graduado
0
Dimensiones
mm
Número de agujeros para tornillos
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD