??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Sub TWI 6 D
Stückliste
6091440
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Mehrstufige 6" Unterwassermotor-Pumpe in Zugbandausführung für den vertikalen oder horizontalen Einbau
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe für die Förderung von Brauch- und Trinkwasser (ACS-Zulassung) mit radialen- oder halb-axialen Laufrädern in Gliederbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau, mit integriertem Rückflussverhinderer. Korrosionsfreier Drehstrommotor für Direkt- oder Stern-Dreieckanlauf mit Wasser-Glykol-Füllung, alternativ mit Trinkwasserfüllung. Hermetisch vergossener Motor mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt oder wiederwickelbar mit PVC-isolierter Wicklung, und selbstschmierenden Lagern. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Daher muss das Aggregat immer eingetaucht betrieben werden. Die Grenzwerte zur max. Medientemperatur und Mindestfließgeschwindigkeit müssen eingehalten werden. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss immer in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: *Unterwassermotor-Pumpe mit Anschlusskabel und ACS-Zulassung *Einbau- und Betriebsanleitung
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010343
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X5CrNi18-10
Volumenstrom (BEP)
m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
Max. Pumpvolumen
m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
40.0 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
mm
Bemessungsspannung
400.000 V
Anzahl der Phasen
3.000
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
B
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
0
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Anschluss Auslassseite
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10/16/25/40 bar
Anschlussstandard Auslass
-
Flanschform
No connection
Mit Rückschlagklappe
0
Durchmesser Pumpe
mm
Länge Pumpe und Motor
mm
Eintauchtiefe
350.0 mm
Min. Bohrlochdurchmesser
mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Nennbetriebsart
-
Gewicht
kg
Schutzart (IP)
IP68
Kabeltyp
S07BBH2-F
Kabeltyp
0
Kabeltyp
0
Kabelkonstruktion
3x1.5+1G1.5 mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabelkonstruktion
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
95.250 mm
Außendurchmesser Flansch
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
6.0 mm
Max. Durchmesser
mm
Abmessungen
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Stärke Dichtkante
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
0
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
Abmessungen
0.0 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen