??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Sub TWI 6 -D-QC
Lista de peças
6091436
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular de 6" num modelo de fita de tração, para instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free, three-phase AC motor for direct or star-delta starting with water-glycol filling, alternatively with drinking water filling. Hermetically cast motor with enamel-insulated winding, resin-impregnated or rewindable with PVC-insulated winding, and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable.The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Installation and operating instructions
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
95.250 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
6.0 mm
Diâmetro máx.
mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD