??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Sub TWI 6 -D-QC
Lista materiałowa
6091436
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 6” w wersji z taśmami ściąganymi, do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free, three-phase AC motor for direct or star-delta starting with water-glycol filling, alternatively with drinking water filling. Hermetically cast motor with enamel-insulated winding, resin-impregnated or rewindable with PVC-insulated winding, and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable.The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Installation and operating instructions
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
95.250 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
6.0 mm
Max. średnica
mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD