??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 84
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Sub TWI 4 D
Lista de materiales
6091334
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo con tirante para la instalación horizontal o vertical
Texto tierno
Bomba sumergible multietapas e inundable para la impulsión de agua potable y de uso industrial (autorización ACS) con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para la instalación vertical y horizontal, con válvula antirretorno integrada. Motor monofásico o trifásico resistente a la corrosión para arranque directo con relleno de agua y glicol. Sellada herméticamente con bobinado aislado con barniz, empapada con resina y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera a través del fluido de impulsión. Por este motivo, el complemento siempre debe utilizarse sumergido. Se deben respetar los valores límite de la temperatura máx. del fluido y de la velocidad mín. de flujo. La instalación vertical se puede realizar opcionalmente con o sin camisa de refrigeración. En cambio, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración. Suministro: *Bomba sumergible con cable de conexión y autorización ACS *Variante monofásica incl. caja de bornes con condensador, protección térmica del motor e interruptor ON/OFF *Instrucciones de instalación y funcionamiento
Ángulo de la primera perforación
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
mm
Diámetro exterior de la brida
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
4.0 mm
Diámetro máx.
98 mm
Dimensiones
Diámetro exterior de la toma
0
Grosor del canto de la junta
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Círculo graduado
0
Dimensiones
mm
Número de agujeros para tornillos
0 mm
Dimensiones
45.0 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD