??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Sub TWI 4 -...-D-QC
Lista de peças
6091468
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Multistage 4" submersible pump in tie strap version for vertical or horizontal installation
Texto da proposta
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free three-phase AC motor for direct starting with water-glycol filling. Hermetically cast with enamel-insulated windings, resin-impregnated and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable. The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Single-phase version including switchbox with capacitor, thermal motor protection and On/Off switch *Installation and operating instructions
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
95.250 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
45.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD