??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Sub TWI 4 -...-CI-QC
Спецификация
6080156
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Multistage 4" submersible pump in tie strap version for vertical or horizontal installation
Тендерный текст
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free three-phase AC motor for direct starting with water-glycol filling. Hermetically cast with enamel-insulated windings, resin-impregnated and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable. The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Single-phase version including switchbox with capacitor, thermal motor protection and On/Off switch *Installation and operating instructions
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
90 mm
Размеры
95.250 mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
4.0 mm
Макс. диаметр
98 mm
Размеры
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
45.0 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей