??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Sub TWI 4 -...-CI-QC
Lista materiałowa
6080156
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Multistage 4" submersible pump in tie strap version for vertical or horizontal installation
Tekst przetargu
Fully submersible, multistage pump for pumping industrial and drinking water (ACS rating) with radial or semi-axial impellers in sectional construction for vertical or horizontal installation, with built-in non-return valve. Corrosion-free three-phase AC motor for direct starting with water-glycol filling. Hermetically cast with enamel-insulated windings, resin-impregnated and self-lubricating bearings. Connection cable in Quick Connect version (QC) for quick and easy extension or replacement of the installed motor cable. The motor is cooled by the pumped fluid. Therefore, the unit must always be operated immersed. The limit values for maximum fluid temperature and minimum flow velocity must be adhered to. Vertical installation is possible with or without cooling jacket. In cases of horizontal installation, a cooling jacket must always be provided . Scope of delivery: *Submersible pump with QC connection cable and ACS rating *Single-phase version including switchbox with capacitor, thermal motor protection and On/Off switch *Installation and operating instructions
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
95.250 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
4.0 mm
Max. średnica
98 mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
45.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD