??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Sub TWI 4 C
Спецификация
6072945
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Многосекционный 4" погружной насос в исполнении со стяжными лентами для вертикальной или горизонтальной установки
Тендерный текст
Полностью погружной многоступенчатый насос для перекачивания технической и питьевой воды (допуск ACS) с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального и горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии электродвигатель однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой средой. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж всегда выполняется с охлаждающим кожухом. Комплект поставки: *Погружной насос с соединительным кабелем и допуском ACS *В исполнении для однофазного тока – с распределительным пусковым устройством с конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем *Инструкция по монтажу и эксплуатации
Угол к первой скважине
0 mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
Диаметр скважины
0 mm
Диаметр уплотняющей кромки
0.000 mm
Размеры
90 mm
Размеры
98.000 mm
Наружный диаметр фланца
0 mm
Размеры
0 mm
Размеры
4.0 mm
Макс. диаметр
98 mm
Размеры
Наружный диаметр соединения трубы
0
Толщина уплотняющей кромки
0
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
mm
Размеры
0 mm
Размеры
0 mm
Диаметр шага
0
Размеры
mm
Количество отверстий под болты
0 mm
Размеры
45.0 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей