??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Sub TWI 4 C
Lista de peças
6072945
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular de 4", modelo de fita de tração, para a instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Bomba multicelular totalmente submersível para o transporte de água de processo industrial e água potável (aprovação ACS), com impulsores radiais ou semi-axiais em modo de construção celular para a instalação vertical e horizontal, com dispositivo de afluxo integrado. Motor de corrente monofásica ou trifásica anticorrosivo para arranque directo com enchimento de água e glicol. Hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e rolamentos autolubrificantes. O arrefecimento do motor efectua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores limite para a temperatura dos líquidos máx. e a velocidade de passagem do fluido mínima têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido: *Bomba submersível com cabo de ligação e aprovação ACS *Variante monofásica, incluindo quadro eléctrico com condensador, protecção térmica do motor e interruptor On/Off *Manual de instalação e funcionamento
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
98.000 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
45.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD