??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Sub TWI 4 C
Lista materiałowa
6072945
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa do tłoczenia wody użytkowej (certyfikat ACS), z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej, do montażu pionowego i poziomego, z wbudowanym zaworem zwrotnym. Odporny na korozję silnik prądu zmiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Silnik chłodzony jest przez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Przestrzegać wartości granicznych max. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz chłodzący jest zawsze konieczny. Zakres dostawy: *Pompa zatapialna z kablem zasilającym i certyfikatem ACS. *Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem. *Instrukcja montażu i obsługi.
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
98.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
4.0 mm
Max. średnica
98 mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
45.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD