??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Sub TWI 4 C
Lista materiale
6072945
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa multistadio a motore sommerso 4" con lamiere di trazione per installazione verticale o orizzontale
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile per il pompaggio di acqua industriale e potabile (omologazione ACS), con giranti radiali o semiassiali a struttura componibile per installazione verticale e orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore monofase o trifase resistente alla corrosione per l'avviamento diretto con riempimento acqua-glicole. Colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, impregnato di resina e con cuscinetti autolubrificanti. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Il funzionamento dell'unità richiede che essa sia sempre immersa. Devono essere rispettati i valori limite riferiti alla temperatura max. del fluido e alla velocità minima di scorrimento. L'installazione verticale può essere realizzata, a scelta, con o senza camicia di raffreddamento. L'installazione orizzontale va sempre effettuata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Fornitura: *Pompa a motore sommerso con cavo di collegamento e omologazione ACS *Versione con motore monofase, incl. quadro elettrico con condensatore, salvamotore termico e interruttore di accensione/spegnimento *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
98.000 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
4.0 mm
Diametro max.
98 mm
Dimensioni
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
45.0 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD