??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Sub TWI 4 C
Stückliste
6072945
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Zugbandausführung für den vertikalen oder horizontalen Einbau
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe zur Förderung von Brauch- und Trinkwasser (ACS-Zulassung) mit radialen- oder halb-axialen Laufrädern in Gliederbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau, mit integriertem Rückflussverhinderer. Korrosionsfreier Wechselstrom- oder Drehstrommotor für Direktanlauf mit Wasser-Glykol-Füllung. Hermetisch vergossen mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt und selbstschmierenden Lagern. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Daher muss das Aggregat immer eingetaucht betrieben werden. Die Grenzwerte zur max. Medientemperatur und Mindestfließgeschwindigkeit müssen eingehalten werden. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss immer in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: *Unterwassermotor-Pumpe mit Anschlusskabel und ACS-Zulassung *Wechselstromvariante inkl. Schaltkasten mit Kondensator, thermischem Motorschutz und Ein-/Ausschalter *Einbau- und Betriebsanleitung
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
98.000 mm
Außendurchmesser Flansch
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
4.0 mm
Max. Durchmesser
98 mm
Abmessungen
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Stärke Dichtkante
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
0
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
Abmessungen
45.0 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen