카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
EN530-2112
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves and solenoid valves Series EN
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en/convogliatore_en_sottobase.prj},{NB=EN530-2112-(2)},{MOD=EN530-2112},{NRPOSTI=12},{A=G 1/8},{B=23.5},{C=16.0},{D=12.8},{E=29.0},{L=216},{L1=208},{L2=16},{L3=20},{INFO=infotext},{A1=9.728},{F1=20},{F2=10.40},{G1=14.0},{G2=15.5},{H1=26.0},{H2=20.5},{I1=20},{I2=13},{I3=5},{M1=16.50},{M2=4.3},{M3=4.5},{M4=1.5},{M5=22},{M6=9.3},{N1=23.5},{N2=2.5},{N3=4.5},{O1=23},{O2=16.2},{O3=5},{TYPE=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Sub-base for valves size 16 and 19 - Series EN
Bill of material
EN530-2112
Mod.
EN530-2112
EN530-2112
mm
Number of positions
12
12
mm
A
G 1/8
G 1/8
mm
B
23.5
23.5
mm
C
16.0
16.0
mm
D
12.8
12.8
mm
E
29.0
29.0
mm
L
216
216
mm
L1
208
208
mm
L2
16
16
mm
L3
20
mm
Infotext
정보
Infotext
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성