??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SU8021 - Capteurs de débit à ultrasons
Nomenclature
SU8021
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SU8021: Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal analogique; signal d'impul
Langbeschreibung
Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur; Etendue de mesure 0,06...14,4 m³/h; Etendue de mesure 1...240 l/min; Température du fluide -20...100 °C; Tenue en pression 100 bar; G 1 DN25; Connecteur
Bestellnummer
SU8021
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SUR11XXBFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés