??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SU7030 - Capteurs de débit à ultrasons
Nomenclature
SU7030
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SU7030: Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'i
Langbeschreibung
Capteur de débit à ultrasons; PNP/NPN; signal de commutation; signal d'impulsion; signal analogique; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur; Etendue de mesure 0,03...4,5 m³/h; Etendue de mesure 0,5...75 l/min; Température du fluide -20...100 °C; Tenue en pression 100 bar; G 3/4 DN20; Connecteur
Bestellnummer
SU7030
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SUR34XFBFRKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés